光学式エンコーダのケーススタディおよびアプリケーションノート

レニショー光学式エンコーダが精密測定でいかに活用されているかを、ケーススタディやアプリケーションノートで紹介しております。当社のお客様の実際の導入例についてご覧ください。

精密測定に貢献する光学式エンコーダ

分野別に掲載

さまざまな業界で高い評価を得ているレニショー光学式エンコーダ。エレクトロニクス、製造、研究、航空機、ヘルスケアなど多岐にわたる分野での活用例をご覧ください。

ケーススタディ: エレクトロニクス

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

同社は、新技術の台頭による半導体需要増に対応するための新製品を導入した。計測機器メーカーとして同社と長年タッグを組むレニショーは、品質管理、エンコーダ、そしてカスタムソリューションに関する豊富な経験を提供している。例えばエンコーダ製品では、ATOM DX™ 超小型インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ インクリメンタルエンコーダ、そして RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダである。

ASMPT INFINITE 機

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、多軸ロータリテーブルの飛躍的な進化に貢献

台湾の工業技術研究院は、精度と回転速度を大幅に向上した RESOLUTE 内蔵の 2 軸ロータリテーブルを開発した。革新的な設計により、製造コストは競合ブランドの半分以下に収まっており、地元メーカーにも技術やソリューションを展開し、地元メーカーによるコストパフォーマンスの高いロータリテーブルの開発を後押しすることを見据えている。

DDR ロータリテーブル RESOLUTE ITRI

Lasing Microsystem 社を、高精度位置測定システムのソリューションプロバイダとして支えるレニショー

Lasing Microsystem 社は、フォトニクス製品に使われる技術分野におけるリーディング企業である。レニショーが、高精度エンコーダを供給している。

Lasing

ケーススタディ - 機械メーカー

Yuzhong 社、工作機械の精度をレニショーエンコーダで向上

レニショーは、FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ、RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、ADTa-100 高度診断ツールなどを Yuzhong 社に供給し、新しい 5 軸機 MT1000 の開発に貢献した。加工精度が±4µm から±2µm へと向上し、安定性と信頼性も良くなり、顧客の信頼へとつながった。

Yuzhong case study - technician installing FORTiS™

FORTiS-N エンコーダで加工精度が向上

Anderson Europe 社は、自社の最先端微細加工機に FORTiS-N™ クローズドタイプエンコーダの採用を決めた。高い精度、汚れや振動への高い耐性を備えたエンコーダであり、微細加工で高いパフォーマンスを発揮する。

FORTiS enclosed encoder being installed on micro-milling machine

積層造形と切削加工のハイブリッド機に採用されたレニショークローズドタイプエンコーダ

効果的な CNC 機械の設計、そして積層造形と切削加工の両方を行える「オールインワン」機械の製造のために、レニショーは光学式エンコーダ、ツールセッター、工作機械用プローブのテクニカルチームによるサポートを提供した。

Gary Pearson from Effective CNC in front of CNC machine

ケーススタディ: 精密加工

レニショーエンコーダ、Watt Laser 社でレーザー級精度を実現

英国に拠点を置き、高精度レーザーシステムを専門とするレーザーエンジニアリング企業 Watt Laser 社は、レニショーの ATOM™ 光学式エンコーダおよび ADTpro-100 高度診断ツールを採用することでサブミクロン精度を達成した。さらに、機械のスループットの 30%向上、そして設置作業および現場での診断の効率化を実現した。この協業を通じ、Watt Laser 社は、ハイテク分野に向けて、超高精度で高効率、かつ拡張性の高いレーザーシステムを提供する能力をさらに強化している。

Watt Laser - precision laser machine

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用

RM Technologies 社はレニショー製品を導入することで、精度の向上、セットアップ時間の短縮、自社製機械の信頼度向上を達成している。導入した製品とは、具体的に FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ、ADTa-100 高度診断ツール、RCS P シリーズ、QC20 ボールバーである。

Xtreme CNC ミーリング機 (RM Technologies 社)

R.A.M. Service 社、クラシックな研削盤に FORTiS™ エンコーダをレトロフィット

レトロフィットとテクニカルサービスを得意とする R.A.M. Service 社が、Euro Tecno Tool 社の研削盤 Studer S30 にレニショーの FORTiS エンコーダをレトロフィット。アップグレードに成功した。ミクロンレベルの精度で、同研削盤の精度が劇的に向上し、複雑な形状も研削できるようになった。

RAM Service - retrofitted Studer S30

ケーススタディ: 科学、研究、分析

レニショー代理店、天体望遠鏡をアップグレード

Wise Observatory (ワイズ天文台) は直径 1m におよぶリッチークレチアン式望遠鏡に RESOLUTE™ エンコーダを新たに採用した。位置決め精度と位置安定性を大幅に強化するためだ。

ワイズ天文台の口径 1m のメイン望遠鏡

RESOLUTE™ エンコーダ、巨大科学にフォーカス

フランスのテクノロジー企業 IRELEC Alcen 社は、世界各地のシンクロトロン施設向けに光学機械システムやロボットシステムを製造している。同社によるシンクロトロンの改良には、レニショーの位置測定製品が貢献してきた。

大気/真空用モーションステージ搭載のミラープラットフォーム

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機に、レニショーの高度エンコーダを採用した Instron® 社

Instron 社は、ElectroPuls™ E3000 全電気式試験装置の 2 軸モデルを展開している。ElectroPuls コントローラに対応できる光学式アブソリュートエンコーダは、1nm の位置決め分解能と 20m/s 以上の速度を備えたレニショーの RESOLUTE™ のみだ。

Instron E3000 リニアトーション試験機

ケーススタディ: 航空機

RESOLUTE で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善

Pacific Antenna Systems (PAS) 社は、用途に応じたさまざまな電気機械設計のアンテナを製造している。そして、各動作軸 (ジンバル) には、絶対精度と繰り返し精度を確保するためにロータリエンコーダが取り付けられている。


航空機の着陸装置の PAS アンテナとジンバルアセンブリ

HAESL 社: インクリメンタルエンコーダで航空機エンジンの燃費を向上

民間航空機の燃費はご存知だろうか。ハニカムシールリングは航空機エンジンの燃費を向上することが知られているが、その測定は製造上の課題となっている。しかし、HAESL 社は、レニショーの TONiC リニアインクリメンタルエンコーダとロータリエンコーダを新しい光学式のシールリング測定システム (SRMS) に組み込むことでこの課題を克服した。


HAESL 社エンジンオーバーホール工場

ケーススタディ: 医学、医療

体への窓 ― Occuity 社、レニショーのエンコーダを活用した革新的な光学式ヘルススクリーニング機器

強度近視 (軸性近視) や緑内障といった世界的な眼科疾患の課題に対しては、早期かつアクセスしやすいスクリーニングが求められている。こうした中、Occuity 社のような先進企業が開発する非接触型の光学機器は、目を全身の健康状態を映し出す「窓」として活用することで、医療スクリーニングの在り方を革新している。本ケーススタディでは、Occuity 社が高精度でハンドヘルドかつ使いやすい眼科機器への統合に、なぜレニショーの光学式エンコーダ「ATOM DX™」を採用したのか、その理由について解説する。

Occuity handheld AX1 axiometer

3DHISTECH 社製マイクロスコープに採用されたレニショー製エンコーダ

世界最速/最高性能の自動パノラマデジタルスライドスキャナ「P1000」の設計および製造に携わる 3DHISTECH 社。この製品は大規模な病理検査室で医学サンプルの超高解像度イメージの取得に使用する高精度スキャナだ。レニショー製の VIONiC™ と LA11 が、P1000 が競合品よりも高精度かつ高繰り返し再現性で高速動作できる核を担っている。

スライド上のサンプル

アプリケーションノート

ジンバルのパフォーマンス向上におけるポジションエンコーダの役割

ポジションエンコーダは、レーダーシステム、光学望遠鏡、カメラマウント、イメージングプラットフォームなど、さまざまな用途で用いられるジンバルシステムの機能性と精度に不可欠な要素である。エンコーダが正確な角度位置をフィードバックすることで、ジンバルにおけるペイロードの精密な制御と安定化が可能になり、過酷な環境下でも高い信頼性とパフォーマンスが実現する。

Spherical camera or sensor pod mounted beneath an aircraft, with multiple circular lenses and openings.

熱による、CNC 工作機械のボールねじ精度に対する影響

CNC 工作機械のボールねじ精度に対する熱の影響について考察するアプリケーションノートである。セミクローズドサーボループによる直線軸制御 (ロータリエンコーダとボールねじを使用) が高精度を達成できる一方で、ボールねじの熱膨張によって大きな誤差が生まれることをテストデータを基に解説する。熱の蓄積が問題となる環境下において有効なのがリニアスケールである。

工作機械内部のボールねじ

半導体分野や科学分野の厳しい要求に応える UHV 対応エンコーダ

精密なモーションコントロールが求められる半導体製造などでは、位置フィードバックを確立するために真空対応の光学式エンコーダが必要となる。真空室にエンコーダを配置することで、測定装置が稼働環境に極限まで近づくため、誤差が最小まで抑えられる。

製造中の半導体ウェハ

FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。このたび、FORTiS-S の最大長を拡張し、より長い測定長の仕様がラインナップに加わった。大型プレス機や立形旋盤、特大サイズの CNC 工作機械などにうってつけである。

車のシャシ

FORTiS™ でエアブローの使用量削減で、91%の省エネ効果

FORTiS のエアパージなら、CO2e 排出量の大幅減と電気代の節約を見込むことができる。エアブローでのエアの使用量を抑えつつ、高い効果を発揮するための機構が、FORTiS 独自の DuraSeal™ リップシールである。

FORTiS™ のエアブロー

機械設計の新たな可能性を開拓する FORTiS クローズドタイプエンコーダ

FORTiS クローズドタイプエンコーダは、工作機械 OEM、エンドユーザー、サービス企業のニーズを満たす製品である。本アプリケーションノート 2 点では、FORTiS エンコーダの特徴とメリットについて考察する。


FORTiS と工作機械

Next step

お客様が求めるモーションコントロールに最適なスケール、リードヘッド、インターフェースなどを幅広くご用意しております。ラインナップをご確認ください。オーダーをお待ちしております。

エンコーダ製品選定ツール

 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。