Magnetiska pulsgivare
Genom vårt delägda företag RLS d.o.o. producerar vi en serie robusta magnetiska roterande och linjära rörelsesensorer för att möta den ökade efterfrågan på den globala marknaden.
Hitta din Renishaw öppna optiska pulsgivare
Renishaws öppna optiska pulsgivare erbjuder robusta och högprecisa positionsmätningar. Ett kompakt optoelektriskt läshuvud detekterar rörelser relativa mot en skala med regelbundet utspridda skalmarkeringar.
Vårt urval av linjära, partiell båge och roterande pulsgivare är lämpligt för många olika tillämpningar. Som tillval finns det dessutom pulsgivarvarianter, t.ex. med funktionell säkerhet, ultrahögt vakuum och utökat temperaturområde.
För att hjälpa dig välja rätt pulsgivare, visar våra jämförelsetabeller och konfiguratorn för pulsgivarprodukter flera olika kompatibla läshuvuden och skalor. Du hittar även mer information om olika branscher som drar nytta av optiska pulsgivare med många fallstudier och applikationsmeddelanden.
Samarbete
RLS är ett företag delägt av Renishaw, som äger 50% av RLS. I mer än 15 år har båda företagen samarbetat framgångsrikt med forskningsprojekt, gemensamma marknadsstrategier och andra initiativ med målsättningen att erbjuda kunderna exceptionella produkter och tjänster. Med ett mycket stort team av erfarna försäljningsingenjörer tillhandahåller Renishaw ledande försäljningssupport för RLS-produkter i hela världen.
Plusgivare med robust prestanda
Under de senaste årtiondena har RLS och Renishaw arbetat nära med företag från många olika branscher. Med erfarenhet och kunskap i kombination med innovativa idéer kan RLS erbjuda specialanpassade produktlösningar för alla applikationer. Från tunga maskiner, avancerade kirurgiska och kollaborativa robotar, flygindustrin och undervattensapplikationer till ett av världens största solkraftverk uppfyller RLS pulsgivare även de tuffaste kraven.
Kvalitet och support
Alla RLS magnetiska pulsgivare är CE-godkända, uppfyller RoHS och tillverkas av RLS d.o.o under tuff kvalitetskontroll som är certifierad till ISO 9001:2015.
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
För vinkelpositionsmätning och rörelsestyrning av roterande element.Kundanpassade lösningar
Med erfarenhet och kunskap i kombination med innovativa idéer kan RLS erbjuda anpassade produktlösningar som uppfyller kundernas behov och möter den ökande efterfrågan på pålitliga, billiga roterande och linjära pulsgivare.
Robusta pulsgivare för tuffa miljöer
Konstruerad för att användas i applikationer såsom:
- industriell automatisering och monteringssystem
- metallarbete
- stenkapning, sågning
- textiler
- plastbearbetning,
- träarbete
- förpackning
- produktion av elektroniska chip/kort
Vi är imponerade över RESOLUTE UHV pulsgivarsystemets kapacitet. Det uppfyller alla våra behov inklusive att den har en robust mekanisk konstruktion och är lämplig för högtemperaturtoppar samt motståndskraftig mot åldring via strålning. Renishaws pulsgivare övertygar fullt ut.
IRELEC Alcen (Frankrike)

Bygg ett pulsgivarsystem och generera ett detaljnummer med vår konfigurator för pulsgivarprodukter. Med denna information kan du lätt skicka en förfrågan om en offert och fastställa vilka produkter som passar bäst för dina behov.

Hitta tekniska specifikationer för vår optiska pulsgivarserie, deras tillval och varianter via våra nedladdningar med teknisk dokumentation. Våra certifikat om överensstämmelse ger dig ytterligare garanti för Renishaws engagemang med kvalitet.

Upptäck vilka branscher som använder optiska pulsgivare och hur tillverkare över hela världen drar nytta av Renishaws pulsgivarteknologi och omfattande kompetens. Se praktiska exempel på hur kunderna haft nytta av Renishaw pulsgivarsystem.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.