RLU — miniaturowy zespół lasera ze światłowodową transmisją wiązki laserowej
Systemy laserowe firmy Renishaw łączą niezrównaną wydajność interferometrów przemieszczeniowych z łatwością użytkowania, jaka charakteryzuje układy pomiarowe wykorzystujące tradycyjny enkoder taśmowy lub szklany.
System RLE jest unikalnym, zaawansowanym systemem interferometrycznym z laserem jednoczęstotliwościowym, przeznaczonym specjalnie do zapewnienia precyzyjnego, położeniowego sprzężenia zwrotnego. Każdy system RLE składa się z zespołu lasera RLU i jednej lub dwóch głowic detekcyjnych RLD10 i można go dostosować do wymogów danego zastosowania.
Zespół laserowy RLU, dostępny w konfiguracjach jednoosiowych lub dwuosiowych, zawiera źródło światła laserowego HeNe (hel / neon), stabilizujący układ elektroniczny, światłowodowy układ sprzęgający oraz układ elektroniczny sprzężenia zwrotnego położenia osi.
Głowica detekcyjna RLD jest sercem optycznego systemu pomiarowego, na który składają się układ optyczny interferometru, unikatowy, wielokanałowy układ detekcji prążków i mechanizmy sterowania wiązką. Firma Renishaw oferuje trzy konfiguracje interferometrów (RLD10 ze zwierciadłem płaskim, RLD10 z retroreflektorem i RLD10 z interferometrem różnicowym) oraz RLD10 bez interferometru wewnętrznego.
Właściwości i korzyści
Połącz laser RLU10 lub RLU20 z głowicami detekcyjnymi RLD odpowiednimi do danego zastosowania, aby uzyskać:
- Prosta architektura systemu — wykorzystująca unikatowy system światłowodowej transmisji wiązki laserowej firmy Renishaw
- Szybkie zestrojenie — głowice detekcyjne RLD umożliwiają zastosowanie wiązki laserowej bezpośrednio na osi pomiarowej
- Miniaturowa i łatwa do konfigurowania — zajmuje minimalną ilość miejsca, krótki czas instalacji
Jeśli chodzi o oczekiwania naszych klientów pod względem parametrów enkoderów Renishaw, staramy się cały czas je przewyższać. Robimy wszystko, aby oferować naszym klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązania i przypisać część naszego sukcesu do najnowszych osiągnięć technologicznych oferowanych przez naszą firmę.
Aerotech (USA)
Laser RLU10
Zespół lasera RLU10 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±50 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny, co z kolei zapewnia dokładność pozwalającą na użycie w większości zastosowań „w powietrzu”.
System RLU10 — przegląd
| Długości światłowodu | 3 m lub 6 m* |
| Liczba osi | Jedna lub dwie |
| Źródło światła laserowego | HeNe, klasa 2 |
| Wielkości wyjściowe | Analogowe / cyfrowe kwadraturowe |
| Prędkości | do 2 m/s** |
* Konfigurowane fabrycznie
** Zależnie od wersji/rozdzielczości
System RLU10 — parametry
Stabilność częstotliwości lasera (1 minuta) | ‹±10 ppb |
Stabilność częstotliwości lasera (1 godzina) | ‹±50 ppb |
Stabilność częstotliwości lasera (8 godzin) | ‹±50 ppb |
Stabilność długości fali w próżni (ponad 3 lata) | ±0,1 ppm |
Zastosowanie w płaszczyźnie XY
Szukasz enkodera laserowego do zastosowania w płaszczyźnie XY i „w powietrzu”? RLE10-DX-XG to popularne rozwiązanie do tego typu zastosowań. Wykorzystuje się w nim zespół lasera RLU10 w połączeniu z dwoma głowicami RLD10-A3-P9, interferometrami RLD10 ze zwierciadłem płaskim.
Laser RLU20
Zespół lasera RLU20 charakteryzuje się stabilnością częstotliwości lasera równą ±2 ppb (części na miliard) w okresie jednej godziny, co zapewnia dokładność pozwalającą na użycie w większości zastosowań w próżni.
System RLU20 — przegląd
| Długości światłowodu | Tylko 3 m* |
| Liczba osi | Jedna lub dwie |
| Źródło światła laserowego | HeNe, klasa 2 |
| Wielkości wyjściowe | Analogowe / cyfrowe |
| Prędkości | do 2 m/s** |
* Konfigurowane fabrycznie
** Zależnie od wersji/rozdzielczości
System RLU20 — parametry
| Stabilność częstotliwości lasera (1 minuta) | ‹±1 ppb |
| Stabilność częstotliwości lasera (1 godzina) | ‹±2 ppb |
| Stabilność częstotliwości lasera (8 godzin) | ‹±20 ppb |
| Stabilność długości fali w próżni (ponad 3 lata) | ±0,1 ppm |
Zastosowanie do pomiarów różnicowych
Szukasz enkodera laserowego do pomiarów różnicowych w próżni? RLE20-DX-XP to popularne rozwiązanie do tego typu zastosowań. Wykorzystuje się w nim laser RLU20 w połączeniu z dwoma interferometrami różnicowymi RLD10-X3-DI.
Konfigurowanie systemu RLE
Aby zespół lasera firmy Renishaw działał w konfiguracji interferometru przemieszczeniowego, należy go połączyć z głowicą odpowiednią do danego zastosowania. Podczas definiowania systemu RLE należy rozważyć następujące opcje:
- źródło światła laserowego (RLU10 lub RLU20),
- długość światłowodu 3 m lub 6 m (tylko system RLE10),
- certyfikat kalibracji (opcja za dodatkową opłatą),
- układ optyczny ze zwierciadłami płaskimi lub z retroreflektorem,
- typ głowicy detekcyjnej RLD dla każdej osi,
- Orientacja wiązki wyjściowej dla każdej osi (nie dotyczy to pomiaru różnicowego)
Skorzystaj z generatora numerów katalogowych RLE, aby zidentyfikować system odpowiedni do Twojego zastosowania. Wygenerowanych danych można następnie użyć w zapytaniu ofertowym lub do złożenia zamówienia.
Często zadawane pytania
Jaką najwyższą rozdzielczość można uzyskać w systemie RLE?
Łącząc system RLE z interfejsem równoległym RPI30 można uzyskać rozdzielczość 38,6 pikometra przy prędkości 1 m/s.
Czy można otrzymać certyfikat kalibracji dla systemu RLE?
Tak, można go zamówić przy zamawianiu nowego systemu. Należy pamiętać, że ta usługa jest dodatkowo płatna.
Czy w zastosowaniach powinno się używać zwierciadła płaskiego lub retroreflektora?
Wybór zwierciadła docelowego zależy od typu zastosowania, ponieważ każde z nich ma inne zalety. Zwierciadło płaskie nadaje się bardziej do zastosowań w płaszczyźnie XY. Retroreflektory są bardziej odporne na obrót niż zwierciadła płaskie; używa się ich zwykle w osiach liniowych.
Które zwierciadła są zalecane przez firmę Renishaw do stosowania z systemem RLE?
Firma Renishaw oferuje gamę zwierciadeł i układów optycznych odpowiednich do danego zastosowania. Arkusz danych dotyczących zwierciadeł płaskich i ich zamocowań zawiera informacje umożliwiające pozyskanie niestandardowych zwierciadeł.
Dodatkowe zasoby
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.