Case study: Equator™ contribuisce ad aumentare la produttività di un'importante azienda del settore aerospaziale (pdf)
File size: 475 kB
Language: Italiano
Part number: H-5650-3495
Senior Aerospace Weston ha scelto Renishaw e il suo rinomato sistema di calibrazione Equator™ per aumentare l’efficienza delle ispezioni di pezzi di velivolo da inserire in posizioni critiche. Equator ha portato a una riduzione dei tempi di ispezione di circa il 75% per ciascun pezzo e ha aumentato la tracciabilità complessiva dei componenti.
This type of file requires a viewer, freely available from Adobe
Latest videos - Equator™ gauging system
-
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
-
Renishaw Central closed-loop process control on the shop floor
-
Renishaw Central using final stage measurement data to ensure part quality
-
Equator™ gauging system reduces inspection time of NIMS metalworking training parts by 85%
Latest items - Equator™ gauging system
Didn't find what you were looking for?
Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.