Étude de cas : Le comparateur Equator™ Renishaw accroît la production d'un grand constructeur aéronautique (pdf)
File size: 1.66 MB
Language: Français
Part number: H-5650-3532
Quand Senior Aerospace Weston a voulu accroître l'efficacité de son inspection de pièces usinées et critiques pour les aérostructures, l'entreprise s'est tournée vers Renishaw et son système de comparaison Equator™ de première qualité. Le comparateur Equator a réduit les durées d'inspection par pièce d'environ 75 % et introduit une traçabilité plus complète des composants.
This type of file requires a viewer, freely available from Adobe
Latest videos - Equator™ gauging system
-
Equator™ 300 gauging system cuts the measurement time of automotive parts by up to 80%
-
Renishaw Central closed-loop process control on the shop floor
-
Renishaw Central using final stage measurement data to ensure part quality
-
Equator™ gauging system reduces inspection time of NIMS metalworking training parts by 85%
Latest items - Equator™ gauging system
- Renishaw's extended range of shop floor inspection solutions at EMO Hannover 2025
-
Renishaw metrology fixtures and precision styli for Equator-X™ 500 gauging systems
- Renishaw introduces the innovative Equator–X™ dual-method gauging system
-
MTS interlock UKD2022-01096-01-A
-
MTS interlock AUD2022-01096-01-A
Didn't find what you were looking for?
Tell us what you couldn’t find and we will do our best to help.